Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Stora wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenkgedeelte, wat zorgt voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van thermoplastisch rubber, antistatisch, ondersteund door precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. De totale hoogte van het wiel bedraagt 157 mm. Het dynamische draagvermogen is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals winkelwagens en winkelinrichting en displays, waarbij betrouwbaarheid en soepele beweging essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2340PHP125P30-13
EAN
4031582357646
Core attributes
Type
Wielen
Draagvermogen bij 3 km/h
100 kg
Statisch draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
157 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Productnaam
Stora
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Boutgat
Boutgat diameter
13 mm
Housing
Vork Vorm
Slank
Materiaal
Staalplaat, medium
Zwenklager
Precisie kogellagers
Draaicirkel
201 mm
Offset
38 mm
Zwenk radius
100,5 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
87 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber, antistatisch
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
125 mm
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
Efficiënte zelfreiniging
Gangwielen met automatisch zelfreinigende loopvlakken