Wielen 100 mm
Stora
EAN:
4031582369359
Productnummer:
2370PIP100S74
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Variabele bevestigingsopties
Het Stora wiel is uitgerust met een draadbout met zeshoekige hals, bovenkant, met klinknagels bevestiging voor eenvoudige montag...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Datasheets
Het Stora wiel is uitgerust met een draadbout met zeshoekige hals, bovenkant, met klinknagels bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 100 mm bij een totale hoogte van 128 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 80 kg bij 3 km/h snelheid en een statische belasting van 160 kg. Deze specificaties maken het wiel bijzonder geschikt voor toepassingen zoals winkelwagens en winkelinrichting en displays waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
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
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Efficiënte zelfreiniging
Gangwielen met automatisch zelfreinigende loopvlakken