Agila twin
2975PJO050P40
Kernkenmerken
| Productnaam | Agila twin |
|---|---|
| Toepassingen | Professioneel meubilair, Professionele schoonmaakkarren |
| Producttype | Zwenkwiel met wielrem |
| Draagvermogen bij 3 km/u | 75 KG |
| Statisch Draagvermogen | 150 KG |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 69 mm |
| Totale breedte | 57 mm |
| Totaal gewicht | 0,28 KG |
Prestaties
| Rolprestaties | |
|---|---|
| Bewegingsgeluid | |
| Verloop | |
| Corrosieweerstand |
Vork
| Materiaal | Staalplaat, medium |
|---|---|
| Vork Vorm | Dubbele vorkwiel |
| Zwenklager | Dubbele kogeldraaikrans |
| Kleur | Blauw gepassiveerd |
| Offset | 25 mm |
| Zwenk radius | 77 mm |
| Uitzwenking | 155 mm |
| Diameter koepel | 53 mm |
Wiel
| Wielkern materiaal | Polypropyleen |
|---|---|
| Materiaal loopvlak | Thermoplastisch rubber |
| Lager | Glijlager |
| Kleur Wiel | Zilvergrijs (RAL7001) |
| Loopvlak | Zacht Loopvlak |
| Wieldiameter | 50 mm |
| Breedte Loopvlak | 19 mm |
| Wielbreedte | 19 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 87 Shore A |
Bevestiging
| Bevestigingstype | Vierkante plaat |
|---|---|
| Lengte plaat | 60 mm |
| Breedte plaat | 60 mm |
| Lengte bevestigingsgat (minimaal) | 38 mm |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 48 mm |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 38 mm |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 48 mm |
| Diameter bevestigingsgat | 6,3 mm |