コア属性
| アプリケーション | プロフェッショナルクリーニングカート, プロフェッショナル家具 |
|---|---|
| 製品名 | Agila twin |
| 製品タイプ | ホイールブレーキ付き自在キャスター |
| 3km/hの耐荷重 | 75 KG |
| 静荷重 | 150 KG |
| 温度範囲(最小) | -20 °C |
| 温度範囲(最大) | 60 °C |
| 取付高 | 69 mm |
| 全幅 | 57 mm |
| 総重量 | 0.28 KG |
パフォーマンス
| 回転性能 | |
|---|---|
| 動きのノイズ | |
| 摩擦 | |
| 耐食性 |
ハウジング
| 材料 | スチール、中量系 |
|---|---|
| フォーク形状 | 双輪ハウジング |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| 色 | 青色被膜保護 |
| オフセット | 25 mm |
| 旋回半径 | 77 mm |
| 旋回径 | 155 mm |
| ドーム径 | 53 mm |
車輪
| 本体材質 | ポリプロピレン |
|---|---|
| トレッド材質 | 熱可塑性ゴム |
| ベアリング | プレーンベアリング |
| トレッド | ソフトトレッド |
| 車輪色 | シルバーグレー(RAL7001) |
| 車輪径 | 50 mm |
| トレッド幅 | 19 mm |
| 車輪幅 | 19 mm |
| トレッドの硬度(A) | 87 ショアA |
フィッティング
| フィッティングタイプ | 正方形プレート |
|---|---|
| プレート長 | 60 mm |
| プレート幅 | 60 mm |
| プレート穴長(最小) | 38 mm |
| プレート穴長(最大) | 48 mm |
| プレート穴幅(最小) | 38 mm |
| プレート穴幅(最大) | 48 mm |
| プレート穴径 | 6.3 mm |