Agila twin
2975PJO050P40
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
| Aplicații | Cărucioare profesionale de curățenie, Mobilier profesional |
|---|---|
| Nume produs | Agila twin |
| Tip produs | Rola pivotantă cu Frână de roată |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 75 KG |
| Capacitate de încărcare statică | 150 KG |
| Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
| Înălțime totală | 69 mm |
| Lățime totală | 57 mm |
| Greutate totală | 0,28 KG |
Performanță
| Performanța rolei | |
|---|---|
| Zgomot de mișcare | |
| Atriție | |
| Rezistență la coroziune |
Furca
| Material | Tablă de oțel, medie |
|---|---|
| FormăFurcă | Carcasă Roată dublă |
| Rulment pivotant | Două curse de mingi |
| Culoare | Pasivat în albastru |
| Offset | 25 mm |
| Raza de pivotare | 77 mm |
| Interferență pivotantă | 155 mm |
| Diametru cupolă | 53 mm |
Roată
| Material pentru corp | Polipropilenă |
|---|---|
| Material al benzii de rulare | Cauciuc termoplastic |
| Lagăr | Rulment simplu |
| Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
| Roată | Gri argintiu (RAL7001) |
| Diametru roată | 50 mm |
| Benză de rulare | 19 mm |
| Lățime roată | 19 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 87 Pe malul A |
Racord
| Tip ajustare | Placă pătrată |
|---|---|
| Lungime placă | 60 mm |
| Lățimea plăcii | 60 mm |
| Lungime orificiu placă (minim) | 38 mm |
| Lungime orificiu placă (maximă) | 48 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (minim) | 38 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 48 mm |
| Diametru orificiu placă | 6,3 mm |