Agila twin
2975PJO050P40
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
| Alkalmazások | Professzionális bútor, Professzionális takarítókocsik |
|---|---|
| Termék neve | Agila twin |
| Termék típusa | Kerékfékes görgő |
| teherbírás 3 km/h-nál | 75 KG |
| Statikus teherbírás | 150 KG |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
| teljes magasság | 69 mm |
| Teljes szélesség | 57 mm |
| Összsúly | 0,28 KG |
Teljesítmény
| Gördülési ellenállás teljesítménye | |
|---|---|
| Mozgás zajkibocsátása | |
| Kopás | |
| Korrozióálló képesség |
Váz
| Anyag | Acéllemez, közepes |
|---|---|
| Villa alakja | Ikerkerekes villa |
| forgócsapágy | Kétsoros golyó |
| Szín | Kék passzivált |
| ellensúlyoz | 25 mm |
| Forgatási sugár | 77 mm |
| körbeforgás | 155 mm |
| Kupola átmérője | 53 mm |
Kerék
| Felépítmény anyaga | Polipropilén |
|---|---|
| futófelület anyaga | Termoplasztikus gumi |
| Csapágy | Siklócsapágy |
| futófelület | Puha futófelület |
| kerék színe | Ezüstszürke (RAL7001) |
| Kerékátmérő | 50 mm |
| futófelület szélessége | 19 mm |
| kerék szélessége | 19 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 87 Shore A |
Szerelvény
| Szerelvény típusa | Négyszögletes talplemez |
|---|---|
| Talplemez hossza | 60 mm |
| Talplemez szélessége | 60 mm |
| Lemezfurat hossza (minimális) | 38 mm |
| Lemezfurat hossza (maximális) | 48 mm |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 38 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 48 mm |
| Lemezfurat átmérője | 6,3 mm |