Agila twin
2975PJO050P40
핵심 속성
| 애플리케이션 | 전문 가구, 전문 청소용 카트 |
|---|---|
| 제품명 | Agila twin |
| 제품 유형 | 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 75 KG |
| 적재 용량 고정 | 150 KG |
| 온도 범위(최소) | -20 °C |
| 온도 범위(최대) | 60 °C |
| 총높이 | 69 mm |
| 전체 너비 | 57 mm |
| 전체 체중 | 0.28 KG |
성능
| 롤 성능 | |
|---|---|
| 움직임 소음 | |
| 감원 | |
| 부식방지 |
하우징
| 재료 | 강판, 중 |
|---|---|
| fork 외형 | 트윈 휠 하우징 |
| 스위블 베어링 | 볼 레이스 2회 |
| 색상 | 파란색 부동태화 |
| 오프셋 | 25 mm |
| 회전 반경 | 77 mm |
| 회전 간섭 | 155 mm |
| 돔 직경 | 53 mm |
휠
| 차체 재질 | 폴리프로필렌 |
|---|---|
| 트레드 재질 | 열가소성 고무 |
| 베어링 | 플레인 베어링 |
| 트레드 | 부드러운 트레드 |
| 휠 색상 | 실버 그레이(RAL7001) |
| 휠 직경 | 50 mm |
| 트레드 폭 | 19 mm |
| 휠 너비 | 19 mm |
| 트레드의 경도(A) | 87 육상 A |
피팅
| 피팅 유형 | 정사각형 플레이트 |
|---|---|
| 플레이트 길이 | 60 mm |
| 플레이트 너비 | 60 mm |
| 플레이트 홀 길이(최소) | 38 mm |
| 플레이트 홀 길이(최대) | 48 mm |
| 플레이트 구멍 너비(최소) | 38 mm |
| 플레이트 구멍 너비(최대) | 48 mm |
| 플레이트 구멍 직경 | 6.3 mm |