Omikron twin
9958FTP200P65
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
| Pieteikumi | Smago kravu pārvadājumu risinājumi |
|---|---|
| Produkta nosaukums | Omikron twin |
| Produkta veids | Fiksēts atbalsta ritenis |
| Standarta | līdzīgs EN12532 - Transporta aprīkojums |
| Kravnesība pie 4 km/h | 2400 KG, 2500 KG |
| Kravnesība pie 6 km/h | 2000 KG |
| Statiskā kravnesība | 3750 KG |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -10 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
| Kopējais augstums | 275 mm |
| Kopējais platums | 154 mm |
| Kopējais svars | 15,77 KG |
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
| Dakšas forma | Dubultā riteņa kronšteinis |
| Grozāmais gultnis | Dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu) |
| Krāsa | Caurspīdīgs pārklājums, Caurspīdīgs pārklājums |
| Kupola diametrs | 160 mm |
Ritenis
| Korpusa materiāls | Liešana |
|---|---|
| Protektora materiāls | Poliuretāns, liets |
| Gūltnis | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Protektors | Mīksts protektors |
| Ritenis krāsa | Medus dzeltens (RAL1005) |
| Riteņa diametrs | 200 mm |
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
| Plāksnes garums | 200 mm |
| Plāksnes platums | 160 mm |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 120 mm |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 160 mm |
| Plāksnes atveres diametrs | 15 mm |