Integral twin
2944UAP100R36-32S30 D 9002 4xM6
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
| Applicazioni | Istituzioni mediche |
|---|---|
| Nome del prodotto | Integral twin |
| Tipo di prodotto | Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale |
| Portata a 3 km/h | 125 KG |
| Portata a 4 km/h | 125 KG |
| Portata statica | 375 KG |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -25 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C |
| Altezza totale | 129 mm |
| Larghezza complessiva | 63 mm |
| Peso complessivo | 1,04 KG |
| Certificazione | Testato e monitorato da TÜV SÃ1⁄4d |
Prestazioni
| Prestazioni di rotolamento | |
|---|---|
| Rumore | |
| Attrito | |
| Resistenza alla corrosione |
Supporto
| Materiale | Lamiera di acciaio, media |
|---|---|
| Forma della forcella | Supporto gemellato |
| Cuscinetto del supporto | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Colore | Grey white (RAL9002), Grigio bianco (RAL9002) |
| Disassamento | 31 mm |
| Raggio di piroettamento | 85 mm |
| Ingombro di piroettamento | 170 mm |
| Diametro cuffia superiore | 61,5 mm |
Ruota
| Materiale del corpo | Poilammide |
|---|---|
| Materiale del battistrada | Poliuretano, Iniettato |
| Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Battistrada | Battistrada morbido |
| Colore Ruota | Grey white (RAL9002) |
| Diametro ruota | 100 mm |
| Larghezza battistrada | 15 mm |
| Larghezza ruota | 15 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A |
| Durezza del Battistrada (D) | 42 Shore D |
Fissaggio
| Tipo di fissaggio | Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta |
|---|---|
| Diametro bullone | 32 mm |
| Lunghezza bullone | 51 mm |
| Posizione della filettatura del bullone | 7 mm |
| Numero fori di fissaggio | 4 |