ICS
5320XSX100R05-18x62
Download
Servizio CAD
There are currently no files available for this product
Attributi principali
| Nome del prodotto | ICS |
|---|---|
| Caratteristiche speciali | Elettricamente conduttivo |
| Tipo di prodotto | Ruota girevole |
| Portata a 3 km/h | 100 KG |
| Portata statica | 200 KG |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -10 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 40 °C |
| Altezza totale | 137 mm |
| Peso complessivo | 0,58 KG |
Prestazioni
| Prestazioni di rotolamento | |
|---|---|
| Rumore | |
| Attrito | |
| Resistenza alla corrosione |
Supporto
| Materiale | Poilammide |
|---|---|
| Forma della forcella | Sottile |
| Cuscinetto del supporto | Perno, girevole |
| Disassamento | 37 mm |
| Raggio di piroettamento | 87 mm |
| Ingombro di piroettamento | 174 mm |
Ruota
| Materiale del corpo | Poilammide, elettricamente conduttivo |
|---|---|
| Materiale del battistrada | Poliuretano, Iniettato, elettroconduttivo |
| Cuscinetto | Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato |
| Battistrada | Battistrada morbido |
| Diametro ruota | 100 mm |
| Larghezza battistrada | 32 mm |
| Durezza del Battistrada (D) | 40 Shore D |
Fissaggio
| Tipo di fissaggio | Perno solido, tondo |
|---|---|
| Diametro bullone | 18 mm |
| Lunghezza bullone | 62 mm |