ICS
5320XSX100R05-18x62
다운로드
CAD 서비스
There are currently no files available for this product
핵심 속성
| 제품명 | ICS |
|---|---|
| 제품 유형 | 회전 캐스터 |
| 특수 기능 | 전기 전도성 |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 100 KG |
| 적재 용량 고정 | 200 KG |
| 온도 범위(최소) | -10 °C |
| 온도 범위(최대) | 40 °C |
| 총높이 | 137 mm |
| 전체 체중 | 0.58 KG |
성능
| 롤 성능 | |
|---|---|
| 움직임 소음 | |
| 감원 | |
| 부식방지 |
하우징
| 재료 | 폴리아미드 |
|---|---|
| fork 외형 | 슬림 |
| 스위블 베어링 | 스템 , 회전 |
| 오프셋 | 37 mm |
| 회전 반경 | 87 mm |
| 회전 간섭 | 174 mm |
휠
| 차체 재질 | 폴리아미드, 전기 전도성 |
|---|---|
| 트레드 재질 | 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 |
| 베어링 | 정밀 볼 베어링 , 밀봉된 |
| 트레드 | 부드러운 트레드 |
| 휠 직경 | 100 mm |
| 트레드 폭 | 32 mm |
| 트레드의 경도(D) | 40 육상 D |
피팅
| 피팅 유형 | 고체 스템 , 원형 |
|---|---|
| 볼트 직경 | 18 mm |
| 볼트 길이 | 62 mm |