ダウンロード
CADサービス
There are currently no files available for this product
コア属性
| 製品名 | ICS |
|---|---|
| 特殊機能 | 導電性 |
| 製品タイプ | 自在キャスター |
| 3km/hの耐荷重 | 100 KG |
| 静荷重 | 200 KG |
| 温度範囲(最小) | -10 °C |
| 温度範囲(最大) | 40 °C |
| 取付高 | 137 mm |
| 総重量 | 0.58 KG |
パフォーマンス
| 回転性能 | |
|---|---|
| 動きのノイズ | |
| 摩擦 | |
| 耐食性 |
ハウジング
| 材料 | ポリアミド |
|---|---|
| フォーク形状 | スリム |
| 旋回ベアリング | ステム、旋回 |
| オフセット | 37 mm |
| 旋回半径 | 87 mm |
| 旋回径 | 174 mm |
車輪
| 本体材質 | ポリアミド、導電性 |
|---|---|
| トレッド材質 | ポリウレタン、樹脂成型、導電性 |
| ベアリング | 精密ボールベアリング、封止 |
| トレッド | ソフトトレッド |
| 車輪径 | 100 mm |
| トレッド幅 | 32 mm |
| トレッドの硬度(D) | 40 ショアD |
フィッティング
| フィッティングタイプ | ソリッドステム、丸型 |
|---|---|
| ボルト径 | 18 mm |
| ボルト長 | 62 mm |