ICS
5320XSX100R05-18x62
Изтегляния
CAD услуга
There are currently no files available for this product
Основни атрибути
| Име на продукта | ICS |
|---|---|
| Вид на продукта | Въртящ се Колело |
| Специални функции | Електропроводим |
| Товароносимост при 3 км/ч | 100 KG |
| Статичен Товароносимост | 200 KG |
| Температурен диапазон (минимален) | -10 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 40 °C |
| Обща височина | 137 mm |
| Общо тегло | 0.58 KG |
Изпълнение
| Производителност на ролката | |
|---|---|
| Шум от движение | |
| Привличане | |
| Устойчив на корозия |
Вилка
| Материал | Полиамид |
|---|---|
| Форма Вилица | Тънък |
| Въртящ се лагер | Щифт, завъртане |
| Изместване | 37 mm |
| Радиус на завъртане | 87 mm |
| Интерференция при завъртане | 174 mm |
Колело
| Материал на тялото | Полиамид, електропроводим |
|---|---|
| Материал на реазбата | Полиуретан, екструдирано електропроводим |
| Лагер | Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран |
| Резба | Мек Резба |
| Диаметър на колелото | 100 mm |
| Ширина на Резба | 32 mm |
| Твърдост на Резба (D) | 40 бряг D |
Прилягане
| Тип на прилягане | Твърдо Щифт кръгло |
|---|---|
| Диаметър на Болт | 18 mm |
| Дължина на Болт | 62 mm |