ICS
5320XSX100R05-18x62
Загрузки
Служба САПР
There are currently no files available for this product
Основные атрибуты
| Название продукта | ICS |
|---|---|
| Специальные функции | Электропроводящий |
| Тип продукта | Поворотное Колесная опора |
| грузоподъемность при 3 км/ч | 100 KG |
| грузоподъемность, статическая | 200 KG |
| Диапазон температур (минимальный) | -10 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 40 °C |
| общая высота | 137 mm |
| Общий вес | 0,58 KG |
Производительность
| Производительность рулонов | |
|---|---|
| Шум движения | |
| Исчезновение | |
| Коррозионная стойкость |
Кронштейн
| Материал | Полиамид |
|---|---|
| форма вилы | Узкий |
| повортный узел | Стержень, поворотный |
| офсет (смещение) | 37 mm |
| Радиус поворота | 87 mm |
| поворотное соединение | 174 mm |
Колесо
| Материал корпуса | Полиамид, электропроводящий |
|---|---|
| материал протектора | Полиуретан, Инжекционный, электропроводный |
| Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник, Герметичный |
| протектор | Мягкий Протектор |
| Диаметр колесо | 100 mm |
| Ширина протектор | 32 mm |
| Твердость протектор (D) | 40 Береговая D |
Фитинг
| Тип фитинга | Цельный Стержень круглый |
|---|---|
| Диаметр болт | 18 mm |
| Длина болт | 62 mm |