ICS
5320XSX100R05-18x62
Downloads
CAD-Service
Derzeit sind keine Dateien für dieses Produkt verfügbar
Hauptmerkmale
| Produktname | ICS |
|---|---|
| Besonderheiten | Elektrisch-leitfähig |
| Produkttyp | Lenkrolle |
| 3 km/h Tragfähigkeit | 100 KG |
| Statische Tragfähigkeit | 200 KG |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 40 °C |
| Bauhöhe | 137 mm |
| Gesamtgewicht | 0,58 KG |
Leistung
| Laufverhalten | |
|---|---|
| Fahrgeräusch | |
| Abrieb | |
| Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
| Material | Polyamid |
|---|---|
| Gabelform | Schlank |
| Schwenklager | Stift, drehbar |
| Ausladung | 37 mm |
| Schwenkradius | 87 mm |
| Störkreis | 174 mm |
Rad
| Material des Radkörpers | Polyamid, elektrisch-leitfähig |
|---|---|
| Material der Lauffläche | Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig |
| Radlagerung | Präzisionskugellager, abgedichtet |
| Lauffläche | Weiche Lauffläche |
| Raddurchmesser | 100 mm |
| Breite der Lauffläche | 32 mm |
| Härte der Lauffläche (D) | 40 Shore D |
Befestigung
| Befestigungsart | Zapfen, rund |
|---|---|
| Zapfen Durchmesser | 18 mm |
| Zapfenlänge | 62 mm |