Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La Bushing è un accessorio progettato come boccola di riduzione quadrata per ruote e rotelle industriali, caratterizzata da un peso contenuto di 0,01 kg che la rende ideale per applicazioni dove è richiesta leggerezza senza compromettere la funzionalità. Il componente presenta un diametro del bullone di 18 mm, dimensione standard che garantisce compatibilità con la maggior parte dei sistemi di fissaggio industriali.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
Kunststoff Huelse R48-22,6 Ø18
EAN
4031582321739
Numero materiale S4
199027545
Attributi principali
Tipo
Accessorio
Peso complessivo
0,01 kg
Nome del prodotto
Boccola
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Boccola di riduzione, quadrata
Diametro bullone
18 mm
Lunghezza bullone
62 mm