- Home
- Ruote e Rotelle
-
Accessori per Soluzioni di Mobilità
Accessori per Soluzioni di Mobilità
Le nostre serie
Accessorio
La Bushing è un accessorio progettato come boccola di riduzione quadrata per ruote e rotelle industriali, caratterizzata da un peso contenuto di 0,01 kg che la rende ideale per applicazioni dove è richiesta leggerezza senza compromettere la funzionalità. Il componente presenta un diametro del bullone di 18 mm, dimensione standard che garantisce compatibilità con la maggior parte dei sistemi di fissaggio industriali.
Accessorio
L'Accessorio per ruota rappresenta un componente tecnico specializzato progettato per ottimizzare le prestazioni e la funzionalità dei sistemi di rotolamento industriali. Con un peso contenuto di soli 0,01 kg, questo accessorio garantisce un'integrazione efficace senza compromettere la manovrabilità complessiva del sistema. La sua costruzione leggera lo rende ideale per applicazioni dove il controllo del peso è critico.
Accessorio
Il Socket è un accessorio caratterizzato da un socket in plastica di forma tonda con altezza complessiva di 36 mm e diametro del bullone di 18 mm. Questo componente presenta una capacità di carico dinamico di 40 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità di carico statico di 80 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali che richiedono resistenza e durabilità nelle operazioni di movimentazione.
Accessorio
L'Accessorio per ruota rappresenta un componente tecnico specializzato progettato per ottimizzare le prestazioni e la funzionalità dei sistemi di rotolamento industriali. Questo elemento ausiliario, caratterizzato da un peso contenuto di 0,01 kg, garantisce un'integrazione efficace senza compromettere la manovrabilità complessiva del sistema di movimentazione, offrendo agli ingegneri una soluzione affidabile per applicazioni che richiedono precisione e durabilità operativa.
Accessorio
L'Accessorio per ruota rappresenta un componente tecnico specializzato progettato per ottimizzare le prestazioni e la funzionalità dei sistemi di rotolamento industriali. Questo elemento ausiliario, caratterizzato da un peso contenuto di 0,01 kg, garantisce un'integrazione efficace senza compromettere la manovrabilità complessiva del sistema di movimentazione, offrendo agli ingegneri una soluzione affidabile per applicazioni che richiedono precisione e durabilità operativa.
Accessorio
L'Accessorio per ruota è un componente tecnico progettato per l'integrazione con sistemi di rotelle industriali, caratterizzato da un peso contenuto di 0,12 kg che garantisce un impatto minimo sul carico complessivo dell'applicazione. Il dispositivo è dotato di un sistema espansore con attacco regolabile che consente l'adattamento a diametri compresi tra 21,5 mm e 24 mm, offrendo versatilità di montaggio su diverse tipologie di supporti.
Accessorio
L'accessorio per ruota Puretech rappresenta una soluzione tecnica specializzata progettata per ottimizzare le prestazioni e la funzionalità dei sistemi di rotelle industriali. Con un peso contenuto di 0,25 kg, questo componente garantisce un'integrazione efficace senza compromettere la manovrabilità del sistema complessivo, offrendo agli ingegneri una soluzione affidabile per applicazioni che richiedono precisione e durabilità operativa.
Ruota girevole con blocco direzionale 250 mm
La ruota girevole con blocco direzionale Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da corpo in alluminio e battistrada in poliuretano colato, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione e diametro di 250 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 290 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 1600 kg. Questa soluzione è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole con blocco direzionale 250 mm
La ruota girevole con blocco direzionale Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da corpo in alluminio e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione e diametro di 250 mm. L'altezza complessiva è di 290 mm. La capacità di carico dinamico è di 500 kg a 4 km/h e 400 kg a 6 km/h, mentre quella statica raggiunge 1000 kg. Ideale per industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole con blocco direzionale 250 mm
La ruota girevole con blocco direzionale Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da corpo in alluminio e battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 250 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 290 mm. La capacità di carico dinamico è di 500 kg a 4 km/h e 400 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 1000 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.