Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
L'Accessorio per ruota rappresenta un componente tecnico specializzato progettato per ottimizzare le prestazioni e la funzionalità dei sistemi di rotolamento industriali. Questo elemento ausiliario, caratterizzato da un peso contenuto di 0,01 kg, garantisce un'integrazione efficace senza compromettere la manovrabilità complessiva del sistema di movimentazione, offrendo agli ingegneri una soluzione affidabile per applicazioni che richiedono precisione e durabilità operativa.
Codici articolo
Numero di articolo
Stopfen f. Kunst.-D-Hebel rot
EAN
4031582338607
Numero materiale S4
199031858
Core attributes
Tipo
Accessorio
Peso complessivo
0,01 kg
Nome del prodotto
Spina
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
special-features-image
Funzionalità speciali