Accessorio
Spina
Numero d’ordine:
199031859
EAN:
4031582338614
Codice prodotto:
Stopfen f. Kunst.-D-Hebel gruen
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
L'Accessorio per ruota rappresenta un componente tecnico specializzato progettato per ottimizzare le prestazioni e la funzionali...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
L'Accessorio per ruota rappresenta un componente tecnico specializzato progettato per ottimizzare le prestazioni e la funzionalità dei sistemi di rotolamento industriali. Questo elemento ausiliario, caratterizzato da un peso contenuto di 0,01 kg, garantisce un'integrazione efficace senza compromettere la manovrabilità complessiva del sistema di movimentazione, offrendo agli ingegneri una soluzione affidabile per applicazioni che richiedono precisione e durabilità operativa.
Codici articolo
Attributi principali
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee