Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con blocco direzionale Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da corpo in alluminio e battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 250 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 290 mm. La capacità di carico dinamico è di 500 kg a 4 km/h e 400 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 1000 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
4681IEP250P63 lever-XL
EAN
4031582399516
Numero materiale S4
990860949
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con blocco direzionale
Larghezza complessiva
96 mm
Portata a 4 km/h
500 kg
Portata a 6 km/h
400 kg
Portata statica
1000 kg
Altezza totale
290 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
85 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
4,89 kg
Nome del prodotto
Zeta
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
11 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
80 mm
Lunghezza foro piastra (minima)
75 mm
Larghezza foro piastra (massima)
105 mm
Larghezza foro piastra (minima)
75 mm
Lunghezza della piastra
137 mm
Larghezza della piastra
105 mm
Alloggiamento
Colore
Passivato blu
Forma della forcella
Largo, Rinforzato
Materiale
Lamiera di acciaio, molto pesante
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere, Rinforzato o Inossidabile
Diametro cuffia superiore
96 mm
Ingombro di piroettamento
230 mm
Disassamento
55 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
67 Shore A
Materiale del corpo
Alluminio
Materiale del battistrada
Gomma elastica, nera, vulcanizzata
Larghezza battistrada
50 mm
Diametro
250 mm
Larghezza corpo
50 mm
Parafili
Senza parafili
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota
Nero (simile a RAL9005)
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Trazione affidabile
Battistrada ottimizzati per garantire aderenza sicura su pavimenti bagnati e scivolosi
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Blocco direzionale ottimizzato
Bloccaggio direzionale regolabile a 2x180° o 4x90°
Manutenzione rapida
Cuscinetti girevoli lubrificati con grasso a lunga durata e dotati di ingrassatore per una facile manutenzione
Struttura per carichi extra pesanti
Struttura saldata in acciaio massiccio per la massima capacità di carico
Struttura per carichi pesanti
Alloggiamento in acciaio extra pesante per alta capacità di carico
Testa girevole temprata
Coperture dei cuscinetti rinforzate e trattate termicamente
Pedale ergonomico
Pedale XL facilmente accessibile e extra lungo per il bloccaggio direzionale manuale
Salta la galleria dei prodotti

Accessori

Accessorio
Protezione per i piedi
Foot Protection Ø250

L'Accessorio rappresenta un componente tecnico specializzato progettato per l'integrazione con sistemi di ruote e rotelle industriali, offrendo funzionalità di supporto e ottimizzazione delle prestazioni operative. Questo elemento accessorio, caratterizzato da un peso di 0 kg, è stato sviluppato per garantire compatibilità con diverse configurazioni di rotelle, contribuendo al miglioramento dell'efficienza meccanica e della durata operativa del sistema complessivo.

Ruota 250 mm
Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60

La ruota Elastech per ruote pivottanti presenta un diametro di 250 mm con una larghezza del battistrada di 50 mm, realizzata con corpo in alluminio e battistrada in gomma elastica, nera, vulcanizzata. Il mozzo ha una lunghezza di 60 mm con foro assale di 20 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione. La capacità di carico dinamico è di 500 kg a 4 km/h e 400 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 1000 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali pesanti.

Uso gravoso
250 mm
Uso gravoso
250 mm