Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
L'Accessorio per ruota rappresenta un componente tecnico specializzato progettato per ottimizzare le prestazioni e la funzionalità dei sistemi di rotolamento industriali. Con un peso contenuto di soli 0,01 kg, questo accessorio garantisce un'integrazione efficace senza compromettere la manovrabilità complessiva del sistema. La sua costruzione leggera lo rende ideale per applicazioni dove il controllo del peso è critico.
Codici articolo
Numero di articolo
Stopfen f. Kunst.-D-Hebel schwarz
EAN
4031582338621
Numero materiale S4
199031680
Core attributes
Tipo
Accessorio
Peso complessivo
0,01 kg
Nome del prodotto
Spina
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Housing
Colore
Nero
special-features-image
Funzionalità speciali