- Home
- Industria
- Sanità
- Carrelli medicali
-
Computer su ruote
Rotelle e Ruote per Computer Mobili
Ruota girevole 150 mm
La ruota girevole Linea è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in poliammide equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in poliuretano iniettato, con cuscinetti a sfere di precisione per un movimento ottimale, e presenta un diametro di 150 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 170 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 110 kg a una velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico è di 220 kg, rendendola ideale per applicazioni in ambito ospedaliero, medicale e professionale come carrelli per anestesia, letti di cura, carrelli infermieristici, dispositivi medici, arredi per ufficio e carrelli per pulizie professionali.
Ruota girevole 150 mm
La ruota girevole Linea è dotata di placca rettangolare con distanza fori per US e presenta un alloggiamento in poliammide equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in poliuretano iniettato, con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano un movimento silenzioso e preciso, mentre il diametro di 150 mm offre un'eccellente manovrabilità. L'altezza complessiva della ruota è di 170 mm, dimensione ottimale per diverse applicazioni professionali. La capacità di carico dinamico raggiunge 110 kg alla velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 220 kg, rendendola ideale per attrezzature mediche, carrelli ospedalieri, arredi per ufficio e applicazioni industriali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate in ambienti professionali.
Ruota girevole 150 mm
La ruota girevole Linea è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 150 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 170 mm. La capacità di carico dinamico è di 130 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 260 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni in ambito sanitario come carrelli per anestesia, letti di cura, carrelli per dialisi, carrelli infermieristici, sollevatori per pazienti, robot chirurgici e ventilatori polmonari, oltre che per arredi per ufficio e carrelli per catering.
Ruota girevole con freno combinato 150 mm
La ruota girevole con freno combinato Linea è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poliammide con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e precisa. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in poliuretano iniettato, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare prestazioni ottimali e durata nel tempo. Il diametro della ruota è di 150 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 175 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 130 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 260 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio e attrezzature specializzate che richiedono mobilità controllata e affidabilità.
Ruota girevole con freno combinato 150 mm
La ruota girevole con freno combinato Linea è dotata di placca rettangolare con distanza fori per US come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poilammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 150 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 175 mm. La capacità di carico dinamica è di 130 kg a una velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statica raggiunge 260 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni in ambito ospedaliero, medicale e professionale, inclusi carrelli per anestesia, letti di cura, carrelli infermieristici, dispositivi medici mobili e arredi per ufficio.
Ruota girevole con freno combinato 150 mm
La ruota girevole con freno combinato Linea è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e precisa. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per assicurare un movimento silenzioso e duraturo. Il diametro della ruota è di 150 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 175 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 300 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio e attrezzature specializzate che richiedono mobilità controllata e affidabile.
Ruota girevole con blocco direzionale 150 mm
La ruota girevole con blocco direzionale Linea è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poliammide con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in poliuretano iniettato, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali, con diametro di 150 mm. L'altezza complessiva del componente è di 170 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 110 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 220 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio, dispositivi di movimentazione pazienti e attrezzature specializzate che richiedono mobilità controllata e affidabilità nelle operazioni quotidiane.
Ruota girevole con freno totale 150 mm
La ruota girevole con freno totale Linea è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poliammide con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e precisa. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in poliuretano iniettato, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare prestazioni ottimali e durata nel tempo. Il diametro della ruota è di 150 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 170 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 110 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 220 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio e attrezzature specializzate che richiedono mobilità controllata e affidabilità.
Ruota girevole con freno totale 150 mm
La ruota girevole con freno totale Linea è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poliammide con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e precisa. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in poliuretano iniettato, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare prestazioni ottimali e durata nel tempo. Il diametro della ruota è di 150 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 170 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 110 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 220 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio e attrezzature specializzate che richiedono mobilità controllata e affidabilità.
Ruota girevole con freno totale 150 mm
La ruota girevole con freno totale Linea è dotata di placca rettangolare con distanza fori per US come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poilammide e integra cuscinetti a sfere di precisione per il movimento girevole. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 150 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 170 mm. La capacità di carico dinamico è di 110 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 220 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni in ambito ospedaliero, medicale e professionale, inclusi carrelli per anestesia, dispositivi di imaging medico, letti di cura, carrelli per dialisi e farmaci, arredi per ufficio, sollevatori per pazienti, robot chirurgici e carrelli per pulizie professionali.
Ruota girevole con blocco direzionale 150 mm
La ruota girevole con blocco direzionale Linea è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 150 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 170 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 130 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica di 260 kg, rendendola ideale per applicazioni sanitarie, carrelli ospedalieri, arredi per ufficio e attrezzature mediche specializzate che richiedono mobilità controllata e affidabilità strutturale.
Ruota girevole con freno combinato 100 mm
La ruota girevole con freno combinato Linea è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio, con la raccomandazione che il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in poilammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per il movimento girevole. La ruota presenta un corpo in poilammide elettricamente conduttivo e un battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetto a sfere di precisione inossidabile, con diametro di 100 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 118 mm. La capacità di carico dinamica è di 130 kg a una velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statica raggiunge 260 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, letti di cura e attrezzature sanitarie specializzate.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Linea è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. Il supporto è realizzato in poilammide con cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione e include uno spazzacavo integrato in polietilene. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetto a sfere di precisione inossidabile, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 130 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a velocità di 3 km/h e 150 kg a velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 450 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, attrezzature diagnostiche, arredi per ufficio e dispositivi specializzati che richiedono elevate prestazioni e conducibilità elettrica.
Ruota girevole con freno combinato 150 mm
La ruota girevole con freno combinato Linea è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poilammide e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano iniettato e cuscinetti a sfere di precisione per un movimento ottimale. Il diametro della ruota è di 150 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 180 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 300 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente adatta per applicazioni in ambito ospedaliero, sanitario e per l'arredamento di uffici che richiedono mobilità controllata e affidabilità.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Levina è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento in poliammide con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in poliuretano iniettato, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per garantire un movimento fluido e preciso. Il diametro della ruota è di 100 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 137 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 100 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 200 kg. Questa ruota trova applicazione in numerosi settori tra cui carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, ospedali, carrelli per farmaci, case di cura, carrelli infermieristici, carrelli per pulizie professionali, carrelli della spesa, arredi per negozi, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari, banchi da lavoro e armadi per attrezzi.
Ruota girevole con freno totale 100 mm
La Levina è una ruota girevole con freno totale progettata per applicazioni professionali che richiedono elevate prestazioni e affidabilità. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite per garantire un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è costruito in poliammide resistente e incorpora un doppio giro di sfere per assicurare una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per ridurre l'attrito e garantire un movimento silenzioso. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 137 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 100 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica di 200 kg, rendendola ideale per carrelli ospedalieri, dispositivi medici, arredi commerciali e applicazioni industriali leggere.
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
La Levina è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per applicazioni professionali che richiedono elevate prestazioni e affidabilità. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite per garantire un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è costruito in poliammide resistente e incorpora un doppio giro di sfere per assicurare una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per ridurre l'attrito e garantire un movimento silenzioso. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 137 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 100 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica di 200 kg, rendendola ideale per carrelli ospedalieri, dispositivi medici, arredi commerciali e applicazioni industriali leggere.
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
La Levina è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per applicazioni professionali che richiedono elevata precisione e affidabilità. Il sistema di fissaggio è realizzato mediante foro per vite che garantisce un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è costruito in poliammide ad alta resistenza e integra un doppio giro di sfere per assicurare una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali, con diametro di 125 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 161 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg alla velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 200 kg, rendendola ideale per carrelli ospedalieri, dispositivi medicali, arredi commerciali e applicazioni industriali leggere.
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
La Levina è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per applicazioni professionali che richiede il fissaggio tramite foro per vite. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e dotato di cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 125 mm per un'ottima manovrabilità. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 161 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg alla velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 200 kg, rendendola ideale per carrelli ospedalieri, dispositivi medicali, arredi commerciali e attrezzature professionali dove sono richieste affidabilità e prestazioni elevate.
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
La Levina è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per applicazioni professionali che richiede un fissaggio tramite foro per vite. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e integra un sistema di rotazione a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena antitraccia, montata su cuscinetto piano, con diametro di 125 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 161 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg alla velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 160 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per carrelli ospedalieri, apparecchiature mediche, carrelli per catering, sistemi di pulizia professionale e arredi commerciali dove sono richieste prestazioni affidabili e movimentazione silenziosa.
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
La Levina è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per applicazioni professionali che richiedono elevata manovrabilità e stabilità. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite per un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è costruito in poliammide resistente e incorpora un doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 125 mm per un movimento silenzioso e scorrevole. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 161 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 200 kg, rendendola ideale per carrelli ospedalieri, dispositivi medici, arredi commerciali e attrezzature professionali.
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
La Levina è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per applicazioni professionali che richiede un fissaggio tramite foro per vite. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e integra un sistema di rotazione a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena antitraccia, montata su cuscinetto piano, con diametro di 125 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 161 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg alla velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 160 kg. Questa ruota trova impiego in numerosi settori tra cui ospedali, case di cura, carrelli per anestesia, dialisi, farmaci, catering, pulizie professionali, dispositivi medici come scanner TC, risonanze magnetiche, ventilatori polmonari, oltre ad applicazioni commerciali come carrelli della spesa e arredi per negozi.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
La Levina è una ruota girevole con freno totale progettata per applicazioni professionali che richiedono massima affidabilità e controllo. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite per garantire un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è costruito in poliammide resistente e incorpora un doppio giro di sfere per assicurare una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 125 mm per ottimale manovrabilità. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 161 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 100 kg alla velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supporta fino a 200 kg, rendendola ideale per carrelli ospedalieri, dispositivi medici, arredi commerciali e attrezzature professionali dove sono richieste prestazioni elevate e affidabilità costante.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
La Levina è una ruota girevole con freno totale progettata per applicazioni professionali che richiedono massima affidabilità e controllo. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite per garantire un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è costruito in poliammide resistente e incorpora un doppio giro di sfere per assicurare una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena antitraccia, montata su cuscinetto piano per un funzionamento silenzioso, con diametro di 125 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 161 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg alla velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 160 kg, rendendola ideale per carrelli ospedalieri, attrezzature mediche, carrelli per catering, computer mobili e applicazioni industriali dove sono richieste prestazioni elevate e affidabilità costante.