Ruota girevole con blocco direzionale 150 mm
Linea
EAN:
4031582418811
Codice prodotto:
5941UAP150P30-13 RAL9002
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole con blocco direzionale Linea è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole con blocco direzionale Linea è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 150 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 170 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 130 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica di 260 kg, rendendola ideale per applicazioni sanitarie, carrelli ospedalieri, arredi per ufficio e attrezzature mediche specializzate che richiedono mobilità controllata e affidabilità strutturale.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Montaggio
Alloggiamento
Ruota
Club del progettista tedesco
Club del progettista tedesco
Premio Interzum
Premio Interzum
Premio di Design IF
Premio di Design IF
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Pulizia ridotta
Grazie alle superfici prevalentemente lisce, le ruote sono rapide e facili da pulire
Protezione cavi integrata
Spingicavo integrato per proteggere i cavi posati sul pavimento
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato