Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Levina
EAN:
4031582382129
Codice prodotto:
5371PJO125P30-11 XL
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Levina è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per applicazioni professionali che richiede il fissaggio tramit...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
La Levina è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per applicazioni professionali che richiede il fissaggio tramite foro per vite. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e dotato di cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 125 mm per un'ottima manovrabilità. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 161 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg alla velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 200 kg, rendendola ideale per carrelli ospedalieri, dispositivi medicali, arredi commerciali e attrezzature professionali dove sono richieste affidabilità e prestazioni elevate.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Montaggio
Alloggiamento
Ruota
Premio Universal Design
Premio Universal Design
Club del progettista tedesco
Club del progettista tedesco
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Struttura infrangibile
Assorbimento degli urti estremamente elevato
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Pedale ergonomico
Pedale XL facilmente accessibile e extra lungo per il bloccaggio direzionale manuale
Attacco anti-torsione
Protezione anti-rotazione per ruote con bloccaggio direzionale