Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con freno combinato Linea è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poilammide e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano iniettato e cuscinetti a sfere di precisione per un movimento ottimale. Il diametro della ruota è di 150 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 180 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 300 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente adatta per applicazioni in ambito ospedaliero, sanitario e per l'arredamento di uffici che richiedono mobilità controllata e affidabilità.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
594CUAP150R05-32X38.5-90-1D K 9002
Attributi principali
Certificazione
Testato e monitorato da TÜV Süd
Tipo
Ruota girevole con freno combinato
Larghezza complessiva
89 mm
Portata a 3 km/h
150 kg
Portata statica
300 kg
Altezza totale
180 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
1,79 kg
Nome del prodotto
Linea
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Perno solido, tondo
Diametro perno
32 mm
Lunghezza perno
38,5 mm
Alloggiamento
Forma della forcella
Supporto gemellato
Materiale
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Cuscinetti a sfere di precisione
Diametro cuffia superiore
56 mm
Ingombro di piroettamento
312 mm
Disassamento
52 mm
Raggio di piroettamento
156 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Materiale del corpo
Poilammide
Materiale del battistrada
Poliuretano, Iniettato
Larghezza battistrada
22 mm
Diametro
150 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione

Club del progettista tedesco

Club del progettista tedesco

Premio Interzum

Premio Interzum

Premio di Design IF

Premio di Design IF

special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Pulizia ridotta
Grazie alle superfici prevalentemente lisce, le ruote sono rapide e facili da pulire
Protezione cavi integrata
Spingicavo integrato per proteggere i cavi posati sul pavimento
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato
Stampe affascinanti
Coperture delle ruote stampabili con quasi qualsiasi motivo
Salta la galleria dei prodotti

Vendita incrociata

Ruota girevole 150 mm
Linea
5940UAP150P30-13

La ruota girevole Linea è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un corpo realizzato in poilammide con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e precisa. La ruota è caratterizzata da un corpo in poilammide e battistrada in poliuretano iniettato, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare un movimento scorrevole e silenzioso, con diametro di 150 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 170 mm. La capacità di carico dinamico è di 130 kg alla velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 260 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio e attrezzature specializzate che richiedono mobilità affidabile e prestazioni elevate in ambienti professionali.

170 mm
150 mm
Uso leggero
170 mm
150 mm
Uso leggero
Ruota girevole con freno totale 150 mm
Linea
5947UAP150P30-13

La ruota girevole con freno totale Linea è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e precisa. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per assicurare un movimento silenzioso e duraturo. Il diametro della ruota è di 150 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 170 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 130 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 260 kg, rendendola ideale per applicazioni sanitarie, ospedaliere e professionali che richiedono elevate prestazioni di mobilità e controllo.

170 mm
150 mm
Uso leggero
170 mm
150 mm
Uso leggero