Ruota girevole con freno totale 150 mm
Linea
EAN:
4031582411867
Codice prodotto:
5947UAP150P52 Kick Pedal ral7001
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole con freno totale Linea è dotata di placca rettangolare con distanza fori per US come sistema di fissaggio. L'a...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La ruota girevole con freno totale Linea è dotata di placca rettangolare con distanza fori per US come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poilammide e integra cuscinetti a sfere di precisione per il movimento girevole. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 150 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 170 mm. La capacità di carico dinamico è di 110 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 220 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni in ambito ospedaliero, medicale e professionale, inclusi carrelli per anestesia, dispositivi di imaging medico, letti di cura, carrelli per dialisi e farmaci, arredi per ufficio, sollevatori per pazienti, robot chirurgici e carrelli per pulizie professionali.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Montaggio
Alloggiamento
Ruota
Club del progettista tedesco
Club del progettista tedesco
Premio Interzum
Premio Interzum
Premio di Design IF
Premio di Design IF
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Pulizia ridotta
Grazie alle superfici prevalentemente lisce, le ruote sono rapide e facili da pulire
Protezione cavi integrata
Spingicavo integrato per proteggere i cavi posati sul pavimento
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato
Stampe affascinanti
Coperture delle ruote stampabili con quasi qualsiasi motivo