Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Duratech wheel is a precision castor component manufactured from heavy-duty polyamide with an 85 mm diameter and a tread width of 95 mm, whilst the hub extends 95 mm in length. The wheel features a 20 mm axle hole diameter and is equipped with a precision ball bearing for smooth operation. The tread material is identical with the wheel body, ensuring consistent durability throughout. This wheel demonstrates substantial load-bearing capabilities, with a static load capacity of 1800 kg. For dynamic applications, the wheel supports 720 kg at speeds up to 6 km/h or alternatively 900 kg at speeds up to 4 km/h, making it suitable for demanding industrial castor applications requiring reliable performance under varying load conditions.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
TOP 085x95-Ø20 HL95
EAN
4031582331271
S4 materiāla numurs
199832617
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
900 kg
Kravnesība pie 6 km/h
720 kg
Statiskā kravnesība
1800 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-40 °C
Kopējais svars
0.58 kg
Produkta nosaukums
Duratech
Standarta
EN12533 - Heavy Duty Castors
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Gultņa veids
6204
Protektora cietība (D)
75 Shore D
Korpusa materiāls
Polyamide, heavy
Protektora materiāls
Identical with wheel body
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
95 mm
Protektora platums
95 mm
Diametrs
85 mm
Korpusa platums
95 mm
Izplešanās armatūra
Without threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing
Ritenis krāsa
Natural white
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
Low wear and tear wheels
Durable wheels with extremely low wear and tear properties.