Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Duratech wheel is a precision castor component manufactured from heavy-duty polyamide with a tread that is identical with wheel body material. This wheel features a diameter of 85 mm with a tread width of 70 mm and a hub length of 70 mm, accommodating an axle hole diameter of 20 mm. The wheel is equipped with a precision ball bearing to ensure smooth rotation and longevity. The load capacity specifications indicate a static load rating of 1500 kg, whilst the dynamic load capacity varies depending on operational speed, supporting 600 kg at 6 km/h or 750 kg at 4 km/h. These specifications make the Duratech wheel suitable for demanding industrial and commercial castor applications requiring reliable performance and substantial load-bearing capability.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
TOP 085x70-Ø20 HL70
EAN
4031582331189
S4 materiāla numurs
199832612
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
750 kg
Kravnesība pie 6 km/h
600 kg
Statiskā kravnesība
1500 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-40 °C
Kopējais svars
0.54 kg
Produkta nosaukums
Duratech
Standarta
EN12533 - Heavy Duty Castors
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Gultņa veids
6204
Protektora cietība (D)
75 Shore D
Korpusa materiāls
Polyamide, heavy
Protektora materiāls
Identical with wheel body
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
70 mm
Protektora platums
70 mm
Diametrs
85 mm
Korpusa platums
70 mm
Izplešanās armatūra
Without threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing
Ritenis krāsa
Natural white
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
Low wear and tear wheels
Durable wheels with extremely low wear and tear properties.