Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Duratech wheel is a precision castor component manufactured from heavy-duty polyamide with a tread width of 60 mm, identical in material composition to the wheel body. The wheel features a diameter of 85 mm with a hub length of 60 mm and an axle hole diameter of 20 mm, accommodating standard castor mounting requirements. The wheel is equipped with a precision ball bearing to ensure smooth rotation and extended operational life. Static load capacity reaches 1300 kg, whilst dynamic load capacity varies depending on operational speed: 520 kg at 6 km/h or 650 kg at 4 km/h. These specifications make the Duratech wheel suitable for demanding industrial and commercial castor applications requiring reliable performance under substantial loads.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
TOP 085x60-Ø20 HL60
EAN
4031582331165
S4 materiāla numurs
199832610
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
650 kg
Kravnesība pie 6 km/h
520 kg
Statiskā kravnesība
1300 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-40 °C
Kopējais svars
0.51 kg
Produkta nosaukums
Duratech
Standarta
EN12533 - Heavy Duty Castors
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Gultņa veids
6204
Protektora cietība (D)
75 Shore D
Korpusa materiāls
Polyamide, heavy
Protektora materiāls
Identical with wheel body
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
60 mm
Protektora platums
60 mm
Diametrs
85 mm
Korpusa platums
60 mm
Izplešanās armatūra
Without threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing
Ritenis krāsa
Natural white
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
Low wear and tear wheels
Durable wheels with extremely low wear and tear properties.