Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Duratech wheel is a precision castor component manufactured from heavy-duty polyamide with a tread width of 100 mm that is identical with the wheel body. The wheel features a diameter of 85 mm and a hub length of 102 mm, with an axle hole diameter of 20 mm designed to accommodate standard castor fittings. The wheel is equipped with a precision ball bearing to ensure smooth rotation and longevity. The static load capacity reaches 1800 kg, whilst the dynamic load capacity varies depending on operational speed, delivering 720 kg at 6 km/h or 900 kg at 4 km/h, making this wheel suitable for demanding industrial and commercial castor applications requiring reliable performance under substantial loads.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
TOP 085x100-Ø20 HL102
EAN
4031582334241
S4 materiāla numurs
199839858
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
900 kg
Kravnesība pie 6 km/h
720 kg
Statiskā kravnesība
1800 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-40 °C
Kopējais svars
0.57 kg
Produkta nosaukums
Duratech
Standarta
EN12533 - Heavy Duty Castors
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Gultņa veids
6204ZV
Protektora cietība (D)
75 Shore D
Korpusa materiāls
Polyamide, heavy
Protektora materiāls
Identical with wheel body
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
102 mm
Protektora platums
100 mm
Diametrs
85 mm
Korpusa platums
100 mm
Izplešanās armatūra
Without threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing
Ritenis krāsa
Natural white
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
Low wear and tear wheels
Durable wheels with extremely low wear and tear properties.