Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Novatech wheel is a castor wheel body with a diameter of 85 mm and a tread width of 80 mm, featuring a soft polypropylene tread material for enhanced grip and durability. This wheel is engineered to support a static load capacity of 1600 kg, making it suitable for heavy-duty applications, whilst maintaining a dynamic load capacity of 800 kg at a maximum speed of 3 km/h. The combination of robust construction and high load-bearing capability makes this wheel ideal for industrial and commercial castor applications requiring reliable performance under substantial weight.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
RK.ETP085x80-Ø47x15,5
EAN
4031582369571
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 3 km/h
800 kg
Statiskā kravnesība
1600 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Produkta nosaukums
Novatech
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Korpusa materiāls
Undefined
Protektora materiāls
Polypropylene, soft
Gultņa diametrs
47 mm
Gultņa platums
15.5 mm
Protektora platums
80 mm
Diametrs
85 mm
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
Smooth gliding
Polypropylene gliding surface forsoft floors and Teflon gliding surface for hard floors.