Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
The Novatech wheel is a castor wheel body with an overall diameter of 85 mm and a tread width of 55 mm, featuring a soft polypropylene tread material designed for smooth operation. This wheel is engineered to support a static load capacity of 1100 kg, whilst maintaining a dynamic load capacity of 550 kg at speeds up to 3 km/h, making it suitable for demanding industrial and commercial applications requiring reliable performance under substantial loads.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
RK.ETP085x55-Ø47x12,5
EAN
4031582369564
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 3 km/h
550 kg
Statiskā kravnesība
1100 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Produkta nosaukums
Novatech
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Korpusa materiāls
Undefined
Protektora materiāls
Polypropylene, soft
Gultņa diametrs
47 mm
Gultņa platums
12.5 mm
Protektora platums
55 mm
Diametrs
85 mm
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
Smooth gliding
Polypropylene gliding surface forsoft floors and Teflon gliding surface for hard floors.