Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Novatech wheel is a precision castor component engineered for demanding industrial applications, featuring a steel and iron body with a 85 mm diameter and an 85 mm wide tread manufactured from PUR casted premium material. The wheel incorporates a 90 mm hub length with a 20 mm axle hole diameter and is equipped with a sealed precision ball bearing for reliable operation. This wheel demonstrates exceptional load-bearing capabilities, with a static load capacity of 1600 kg, whilst the dynamic load capacity reaches 640 kg at 6 km/h or 800 kg at 4 km/h, making it suitable for diverse applications including airport equipment, AMR systems, automated shuttle systems, automotive OEM, ceramic and glass manufacturers, container construction, fire fighting technology, forklift trucks, AGV systems, machine construction, post logistic systems, production and platform trolleys, and transport equipment.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ETX 085x85-Ø20 HL90-Type F
EAN
4031582369625
S4 materiāla numurs
199862192
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 3 km/h
800 kg
Kravnesība pie 4 km/h
800 kg
Kravnesība pie 6 km/h
640 kg
Statiskā kravnesība
1600 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
1.14 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Protektora cietība (D)
42 Shore D
Korpusa materiāls
Steel, iron
Protektora materiāls
PUR casted premium
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
90 mm
Protektora platums
85 mm
Diametrs
85 mm
Korpusa platums
85 mm
Blīvējuma veids
F
Piemērots
jungheinrich
Izplešanās armatūra
With threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing, sealed
Ritenis krāsa
Honey yellow (RAL1005)
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
Protective seal
Wheels with sealed bearings to protect against spray water and dirt.