Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Novatech Wheel is a precision castor wheel engineered for demanding industrial applications, featuring a steel and iron body with a PUR casted premium tread measuring 95 mm in width. The wheel has an overall diameter of 85 mm with a hub length of 100 mm and an axle hole diameter of 25 mm, accommodating standard castor fittings. Equipped with a precision ball bearing that is sealed for enhanced durability and low maintenance, this wheel delivers reliable performance in continuous operation. The load capacity specifications are comprehensive: the wheel supports a static load of up to 2000 kg, whilst the dynamic load capacity varies depending on operational speed, with a maximum of 800 kg at 6 km/h or 1000 kg at 4 km/h. These specifications make the Novatech Wheel suitable for heavy-duty material handling equipment, industrial trolleys, and transport systems requiring robust, long-lasting castor solutions.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ETX 085x95-Ø25 HL100-Type A
EAN
4031582330953
S4 materiāla numurs
199831638
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
1000 kg
Kravnesība pie 6 km/h
800 kg
Statiskā kravnesība
2000 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
1.42 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Gultņa veids
6006 2RS
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Protektora cietība (D)
42 Shore D
Korpusa materiāls
Steel, iron
Protektora materiāls
PUR casted premium
Ass atveres diametrs
25 mm
Rumbas garums
100 mm
Protektora platums
95 mm
Diametrs
85 mm
Korpusa platums
95 mm
Blīvējuma veids
A
Piemērots
linde_mic
Izplešanās armatūra
With threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing, sealed
Ritenis krāsa
Honey yellow (RAL1005)
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
Protective seal
Wheels with sealed bearings to protect against spray water and dirt.