Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Novatech Wheel is a precision castor wheel engineered for demanding industrial applications, featuring a steel and iron body with a 85 mm diameter and a tread width of 95 mm constructed from PUR casted premium material. The wheel is equipped with a precision ball bearing, sealed for enhanced durability and maintenance-free operation. The hub measures 100 mm in length, whilst the axle incorporates a 20 mm hole diameter for secure mounting. This wheel demonstrates exceptional load-bearing capabilities, with a static load capacity of 2000 kg, ensuring stability under stationary conditions. For dynamic applications, the wheel supports a load capacity of 800 kg at speeds up to 6 km/h, or alternatively 1000 kg at reduced speeds of 4 km/h, making it suitable for both high-speed and heavy-load operational requirements in various industrial environments.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ETX 085x95-Ø20 HL100-Type F
EAN
4031582339598
S4 materiāla numurs
199832551
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
1000 kg
Kravnesība pie 6 km/h
800 kg
Statiskā kravnesība
2000 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
1.26 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Gultņa veids
6006 2RS
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Protektora cietība (D)
42 Shore D
Korpusa materiāls
Steel, iron
Protektora materiāls
PUR casted premium
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
100 mm
Protektora platums
95 mm
Diametrs
85 mm
Korpusa platums
95 mm
Blīvējuma veids
F
Piemērots
bt
Izplešanās armatūra
With threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing, sealed
Ritenis krāsa
Honey yellow (RAL1005)
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
Protective seal
Wheels with sealed bearings to protect against spray water and dirt.