Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Novatech wheel is a precision castor component engineered with a steel and iron body and featuring a PUR casted premium tread measuring 85 mm in width. The wheel has an overall diameter of 85 mm with a hub length of 90 mm and an axle hole diameter of 25 mm, accommodating standard castor mounting requirements. The wheel is equipped with a precision ball bearing, sealed for durability and maintenance-free operation. Load capacity specifications indicate a static load rating of 1600 kg, whilst dynamic load capacity reaches 640 kg at 6 km/h or 800 kg at 4 km/h, making this wheel suitable for demanding industrial and commercial castor applications requiring reliable performance across varying operational speeds and load conditions.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ETX 085x85-Ø25 HL90-Type F
EAN
4031582369632
S4 materiāla numurs
199832549
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
800 kg
Kravnesība pie 6 km/h
640 kg
Statiskā kravnesība
1600 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
1.13 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Protektora cietība (D)
42 Shore D
Korpusa materiāls
Steel, iron
Protektora materiāls
PUR casted premium
Ass atveres diametrs
25 mm
Rumbas garums
90 mm
Protektora platums
85 mm
Diametrs
85 mm
Korpusa platums
85 mm
Blīvējuma veids
F
Piemērots
jungheinrich
Izplešanās armatūra
With threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing, sealed
Ritenis krāsa
Honey yellow (RAL1005)
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
Protective seal
Wheels with sealed bearings to protect against spray water and dirt.