Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Novatech wheel is a precision castor component engineered for demanding industrial applications, featuring a steel and iron body with a PUR casted premium tread measuring 85 mm in width. The wheel has an overall diameter of 85 mm with a hub length of 90 mm and an axle hole diameter of 12 mm, accommodating standard castor mounting configurations. This wheel is equipped with a precision ball bearing, sealed design, ensuring smooth operation and extended service life. The load capacity specifications are comprehensive: the static load capacity reaches 1600 kg, whilst the dynamic load capacity varies depending on operational speed, delivering 640 kg at 6 km/h or 800 kg at 4 km/h. These performance characteristics make the Novatech wheel suitable for heavy-duty material handling, industrial transport, and fixed installation applications where reliability and load-bearing capability are critical requirements.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ETX 085x85-Ø12 HL90-Type A
EAN
4031582330922
S4 materiāla numurs
199831626
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
800 kg
Kravnesība pie 6 km/h
640 kg
Statiskā kravnesība
1600 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
1.47 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Gultņa veids
6006 2RS
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Protektora cietība (D)
42 Shore D
Korpusa materiāls
Steel, iron
Protektora materiāls
PUR casted premium
Ass atveres diametrs
12 mm
Rumbas garums
90 mm
Protektora platums
85 mm
Diametrs
85 mm
Korpusa platums
85 mm
Blīvējuma veids
A
Piemērots
linde
Izplešanās armatūra
With threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing, sealed
Ritenis krāsa
Honey yellow (RAL1005)
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
Protective seal
Wheels with sealed bearings to protect against spray water and dirt.