Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Novatech wheel is a precision castor component engineered for demanding industrial applications, featuring a steel and iron body with a 85 mm diameter and an 80 mm wide PUR casted premium tread that ensures excellent grip and durability. The wheel accommodates an 85 mm hub length and is fitted with a precision ball bearing, sealed design, to guarantee smooth rotation and extended service life. The axle hole diameter measures 25 mm, providing secure mounting compatibility with standard castor assemblies. This wheel delivers impressive load-bearing capabilities, with a static load capacity of 1600 kg, whilst the dynamic load capacity reaches 640 kg at 6 km/h or 800 kg at 4 km/h, making it suitable for both high-speed and heavy-duty applications across various industrial environments.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ETX 085x80-Ø25 HL85-Type A
EAN
4031582330915
S4 materiāla numurs
199831666
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
800 kg
Kravnesība pie 6 km/h
640 kg
Statiskā kravnesība
1600 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
1.22 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Gultņa veids
6006 2RS
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Protektora cietība (D)
42 Shore D
Korpusa materiāls
Steel, iron
Protektora materiāls
PUR casted premium
Ass atveres diametrs
25 mm
Rumbas garums
85 mm
Protektora platums
80 mm
Diametrs
85 mm
Korpusa platums
80 mm
Blīvējuma veids
A
Piemērots
linde
Izplešanās armatūra
With threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing, sealed
Ritenis krāsa
Honey yellow (RAL1005)
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
Protective seal
Wheels with sealed bearings to protect against spray water and dirt.