Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Novatech wheel is a precision castor component engineered for demanding industrial applications, featuring an 85 mm diameter with an 80 mm wide PUR casted premium tread that ensures excellent grip and durability. The wheel incorporates a steel and iron body construction combined with a precision ball bearing, sealed design, delivering reliable performance in challenging environments. The hub measures 85 mm in length with a 20 mm axle hole diameter, providing robust mounting compatibility. This wheel demonstrates exceptional load-bearing capabilities, supporting a static load capacity of 1600 kg, whilst the dynamic load capacity reaches 640 kg at 6 km/h or 800 kg at 4 km/h, making it suitable for both high-speed and heavy-duty applications where sustained performance is critical.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ETX 085x80-Ø20 HL85-Type F
EAN
4031582332018
S4 materiāla numurs
199832546
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
800 kg
Kravnesība pie 6 km/h
640 kg
Statiskā kravnesība
1600 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
1.07 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Gultņa veids
6204
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Protektora cietība (D)
42 Shore D
Korpusa materiāls
Steel, iron
Protektora materiāls
PUR casted premium
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
85 mm
Protektora platums
80 mm
Diametrs
85 mm
Korpusa platums
80 mm
Blīvējuma veids
F
Piemērots
stilljungh_mic
Izplešanās armatūra
With threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing, sealed
Ritenis krāsa
Honey yellow (RAL1005)
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
Protective seal
Wheels with sealed bearings to protect against spray water and dirt.