Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Novatech wheel is a precision castor component engineered with a steel and iron body and a 70 mm wide PUR casted premium tread for superior durability and performance. The wheel features a diameter of 85 mm with a hub length of 75 mm and an axle hole diameter of 12 mm, accommodating standard castor mounting requirements. It is equipped with a precision ball bearing, sealed design, ensuring smooth operation and extended service life. The wheel demonstrates exceptional load-bearing capabilities, with a static load capacity of 1400 kg for stationary applications. For dynamic conditions, the wheel supports 560 kg at 6 km/h or 700 kg at 4 km/h, providing flexibility for various operational speeds and load requirements. This specification makes the Novatech wheel suitable for demanding industrial and commercial castor applications requiring reliable performance across diverse loading scenarios.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ETX 085x70-Ø12 HL75-Type B
EAN
4031582331929
S4 materiāla numurs
199832357
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
700 kg
Kravnesība pie 6 km/h
560 kg
Statiskā kravnesība
1400 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0.98 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Gultņa veids
6005 2RS
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Protektora cietība (D)
42 Shore D
Korpusa materiāls
Steel, iron
Protektora materiāls
PUR casted premium
Ass atveres diametrs
12 mm
Rumbas garums
75 mm
Protektora platums
70 mm
Diametrs
85 mm
Korpusa platums
70 mm
Blīvējuma veids
B
Piemērots
jungheinrich_mic
Izplešanās armatūra
With threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing, sealed
Ritenis krāsa
Honey yellow (RAL1005)
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
Protective seal
Wheels with sealed bearings to protect against spray water and dirt.