Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Novatech wheel is a precision castor component engineered with a steel and iron body and a PUR casted premium tread measuring 105 mm in width. The wheel features an overall diameter of 85 mm with a hub length of 110 mm and an axle hole diameter of 12 mm, accommodating standard castor mounting requirements. The wheel is equipped with a precision ball bearing, sealed for durability and maintenance-free operation. Load capacity specifications indicate a static load rating of 2000 kg, whilst dynamic load ratings vary according to operational speed: 800 kg at 6 km/h or 1000 kg at 4 km/h. These performance characteristics make the Novatech wheel suitable for demanding industrial and commercial castor applications requiring reliable load distribution and smooth mobility across varied surfaces.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ETX 085x105-Ø12 HL110-Type A
EAN
4031582330984
S4 materiāla numurs
199831641
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
1000 kg
Kravnesība pie 6 km/h
800 kg
Statiskā kravnesība
2000 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
1.71 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Gultņa veids
6006 2RS
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Protektora cietība (D)
42 Shore D
Korpusa materiāls
Steel, iron
Protektora materiāls
PUR casted premium
Ass atveres diametrs
12 mm
Rumbas garums
110 mm
Protektora platums
105 mm
Diametrs
85 mm
Korpusa platums
105 mm
Blīvējuma veids
A
Piemērots
linde
Izplešanās armatūra
With threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing, sealed
Ritenis krāsa
Honey yellow (RAL1005)
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
Protective seal
Wheels with sealed bearings to protect against spray water and dirt.