Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Novatech wheel is a precision castor component engineered for demanding industrial applications, featuring a steel and iron body with a 85 mm diameter and a tread width of 100 mm finished in PUR casted premium material. The hub measures 105 mm in length with a 25 mm axle hole diameter, accommodating standard castor mounting requirements. This wheel is equipped with a precision ball bearing, sealed design, ensuring smooth operation and extended service life. The load capacity specifications are as follows: static load capacity reaches 2000 kg, whilst dynamic load capacity is rated at 800 kg at 6 km/h or 1000 kg at 4 km/h, providing flexibility for various operational speeds and load conditions. These comprehensive specifications make the Novatech wheel suitable for heavy-duty material handling, industrial transport, and commercial castor applications where reliability and performance are critical.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ETX 085x100-Ø25 HL105-Type A
EAN
4031582330977
S4 materiāla numurs
199831640
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
1000 kg
Kravnesība pie 6 km/h
800 kg
Statiskā kravnesība
2000 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
1.47 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Gultņa veids
6006 2RS
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Protektora cietība (D)
42 Shore D
Korpusa materiāls
Steel, iron
Protektora materiāls
PUR casted premium
Ass atveres diametrs
25 mm
Rumbas garums
105 mm
Protektora platums
100 mm
Diametrs
85 mm
Korpusa platums
100 mm
Blīvējuma veids
A
Piemērots
linde_mic
Izplešanās armatūra
With threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing, sealed
Ritenis krāsa
Honey yellow (RAL1005)
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
Protective seal
Wheels with sealed bearings to protect against spray water and dirt.