Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Novatech wheel is a precision castor wheel engineered for demanding industrial applications, featuring a robust steel and iron body with a 85 mm diameter and a tread width of 90 mm finished in PUR casted premium material. The wheel hub measures 82 mm in length and accommodates a 20 mm axle hole diameter, whilst being supported by a precision ball bearing for smooth, reliable rotation. This wheel delivers exceptional load-bearing capabilities, with a static load capacity of 1600 kg, and dynamic load capacities of 640 kg at 6 km/h or 800 kg at 4 km/h, making it suitable for both light and heavy-duty material handling and transport applications where durability and performance are essential requirements.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ETP 085x90-Ø20 HL82
EAN
4031582318814
S4 materiāla numurs
199827706
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
800 kg
Kravnesība pie 6 km/h
640 kg
Statiskā kravnesība
1600 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
1.42 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Gultņa veids
6204
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Protektora cietība (D)
42 Shore D
Korpusa materiāls
Steel, iron
Protektora materiāls
PUR casted premium
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
82 mm
Protektora platums
90 mm
Diametrs
85 mm
Korpusa platums
90 mm
Izplešanās armatūra
With threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing
Ritenis krāsa
Honey yellow (RAL1005)