Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Novatech Wheel is a precision castor wheel engineered for demanding industrial applications, featuring a steel and iron body with a PUR casted premium tread measuring 100 mm in width. The wheel has an overall diameter of 85 mm with a hub length of 100 mm and an axle hole diameter of 20 mm, accommodating standard castor fittings. Equipped with a precision ball bearing for smooth operation, this wheel delivers exceptional performance across varied load conditions. The static load capacity reaches 1800 kg, whilst the dynamic load capacity is rated at 720 kg at 6 km/h or 900 kg at 4 km/h, providing flexibility for different operational speeds and load requirements. The robust construction and high-quality materials ensure durability and reliability in heavy-duty environments.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ETP 085x100-Ø20 HL100
EAN
4031582318739
S4 materiāla numurs
199833618
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
900 kg
Kravnesība pie 6 km/h
720 kg
Statiskā kravnesība
1800 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
1.55 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Gultņa veids
6204
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Protektora cietība (D)
42 Shore D
Korpusa materiāls
Steel, iron
Protektora materiāls
PUR casted premium
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
100 mm
Protektora platums
100 mm
Diametrs
85 mm
Korpusa platums
100 mm
Izplešanās armatūra
With threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing
Ritenis krāsa
Honey yellow (RAL1005)