Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Duratech wheel is a precision castor component manufactured from heavy-duty polyamide with a tread width of 80 mm, identical in material composition to the wheel body. The wheel features an overall diameter of 82 mm with a hub length of 82 mm and an axle hole diameter of 20 mm, accommodating standard castor mounting requirements. The wheel is equipped with a precision ball bearing for smooth rotation and reliable performance. The load capacity specifications are as follows: static load capacity of 1500 kg, with dynamic load capacities of 600 kg at 6 km/h and 750 kg at 4 km/h, making this wheel suitable for demanding industrial and commercial castor applications requiring robust performance across varying operational speeds and load conditions.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
TOP 082x80-Ø20 HL82
EAN
4031582322606
S4 materiāla numurs
199802945
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
750 kg
Kravnesība pie 6 km/h
600 kg
Statiskā kravnesība
1500 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-40 °C
Kopējais svars
0.51 kg
Produkta nosaukums
Duratech
Standarta
EN12533 - Heavy Duty Castors
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Gultņa veids
6204ZV
Protektora cietība (D)
75 Shore D
Korpusa materiāls
Polyamide, heavy
Protektora materiāls
Identical with wheel body
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
82 mm
Protektora platums
80 mm
Diametrs
82 mm
Korpusa platums
80 mm
Izplešanās armatūra
Without threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing
Ritenis krāsa
Natural white
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
Low wear and tear wheels
Durable wheels with extremely low wear and tear properties.