Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Novatech wheel is a castor wheel body with a diameter of 82 mm and a tread width of 62 mm, featuring a soft polypropylene tread material designed for smooth operation. This wheel is engineered to support a static load capacity of 1200 kg, making it suitable for heavy-duty applications, whilst maintaining a dynamic load capacity of 600 kg at speeds up to 3 km/h. The combination of robust load-bearing capabilities and precision dimensions ensures reliable performance in demanding industrial and commercial environments.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
RK.ETP082x62-Ø47x13
EAN
4031582330397
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 3 km/h
600 kg
Statiskā kravnesība
1200 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Produkta nosaukums
Novatech
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Korpusa materiāls
Undefined
Protektora materiāls
Polypropylene, soft
Gultņa diametrs
47 mm
Gultņa platums
13 mm
Protektora platums
62 mm
Diametrs
82 mm
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
Smooth gliding
Polypropylene gliding surface forsoft floors and Teflon gliding surface for hard floors.