Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Novatech Wheel is a precision castor wheel engineered for demanding industrial applications, featuring a robust steel and iron body with a 82 mm diameter and a tread width of 76 mm finished in PUR casted premium material. The wheel hub measures 83 mm in length and is equipped with a precision ball bearing, whilst the axle accommodates a 20 mm hole diameter for secure mounting. This wheel demonstrates exceptional load-bearing capabilities, with a static load capacity of 1400 kg, and dynamic load capacities of 840 kg at 6 km/h and 700 kg at 4 km/h, making it suitable for both stationary and mobile castor applications requiring reliable performance and durability in heavy-duty environments.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ETP 082x76-Ø20 HL83
EAN
4031582383836
S4 materiāla numurs
199839799
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
700 kg
Kravnesība pie 6 km/h
840 kg
Statiskā kravnesība
1400 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
1.12 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Gultņa veids
6204ZV
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Protektora cietība (D)
42 Shore D
Korpusa materiāls
Steel, iron
Protektora materiāls
PUR casted premium
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
83 mm
Protektora platums
76 mm
Diametrs
82 mm
Korpusa platums
76 mm
Izplešanās armatūra
With threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing
Ritenis krāsa
Honey yellow (RAL1005)