Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
The Novatech wheel is a precision castor component engineered for demanding industrial applications, featuring a steel and iron body with a polyurethane casted tread. The wheel measures 82 mm in diameter with a tread width of 28 mm, whilst the hub extends 26 mm in length and accommodates an axle hole diameter of 12 mm. Equipped with a precision ball bearing for smooth rotation, this wheel delivers exceptional load-bearing performance with a static load capacity of 700 kg and a dynamic load capacity of 350 kg at speeds up to 4 km/h, making it suitable for heavy-duty mobile equipment and industrial castor assemblies requiring reliable, long-lasting performance under substantial loads.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ETP 082x28-Ø12 HL26
EAN
4031582318654
S4 materiāla numurs
199830658
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
350 kg
Statiskā kravnesība
700 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0.48 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Gultņa veids
6201
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Protektora cietība (D)
42 Shore D
Korpusa materiāls
Steel, iron
Protektora materiāls
PUR casted premium
Ass atveres diametrs
12 mm
Rumbas garums
26 mm
Protektora platums
28 mm
Diametrs
82 mm
Korpusa platums
28 mm
Izplešanās armatūra
With threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing
Ritenis krāsa
Honey yellow (RAL1005)