Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Duratech wheel is a precision engineered component designed for castor applications, featuring a polyamide heavy body construction with a tread width of 74 mm and an overall diameter of 80 mm. The wheel incorporates a hub length of 80 mm and an axle hole diameter of 20 mm, accommodating a precision ball bearing for smooth rotation. Load capacity specifications indicate a static load rating of 1400 kg, whilst dynamic load ratings vary depending on operational speed: 560 kg at 6 km/h and 700 kg at 4 km/h. The tread material is identical with the wheel body, ensuring consistent durability and performance characteristics throughout the component. This configuration makes the Duratech wheel suitable for demanding industrial and commercial castor applications requiring reliable load distribution and extended service life.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
TOP 080x74-Ø20 HL80
EAN
4031582331028
S4 materiāla numurs
199829536
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
700 kg
Kravnesība pie 6 km/h
560 kg
Statiskā kravnesība
1400 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-40 °C
Kopējais svars
0.45 kg
Produkta nosaukums
Duratech
Standarta
EN12533 - Heavy Duty Castors
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Gultņa veids
6204ZV
Protektora cietība (D)
75 Shore D
Korpusa materiāls
Polyamide, heavy
Protektora materiāls
Identical with wheel body
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
80 mm
Protektora platums
74 mm
Diametrs
80 mm
Korpusa platums
74 mm
Izplešanās armatūra
Without threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing
Ritenis krāsa
Natural white
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
Low wear and tear wheels
Durable wheels with extremely low wear and tear properties.