Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Duratech wheel is a precision castor component manufactured from heavy-duty polyamide with an 80 mm diameter and a tread width of 70 mm, featuring an identical material composition between the tread and wheel body. The hub measures 76 mm in length with a 20 mm axle hole diameter, accommodating a precision ball bearing for smooth rotation. This wheel demonstrates substantial load-bearing capabilities, with a static load capacity of 1400 kg, whilst the dynamic load capacity reaches 560 kg at 6 km/h or 700 kg at 4 km/h, making it suitable for demanding industrial castor applications requiring reliable performance across varying operational speeds and load conditions.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
TOP 080x70-Ø20 HL76
EAN
4031582322576
S4 materiāla numurs
199804172
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
700 kg
Kravnesība pie 6 km/h
560 kg
Statiskā kravnesība
1400 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-40 °C
Kopējais svars
0.45 kg
Produkta nosaukums
Duratech
Standarta
EN12533 - Heavy Duty Castors
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Gultņa veids
6204ZV
Protektora cietība (D)
75 Shore D
Korpusa materiāls
Polyamide, heavy
Protektora materiāls
Identical with wheel body
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
76 mm
Protektora platums
70 mm
Diametrs
80 mm
Korpusa platums
70 mm
Izplešanās armatūra
Without threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing
Ritenis krāsa
Natural white
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
Low wear and tear wheels
Durable wheels with extremely low wear and tear properties.